Opublikuj swoje produkty
Podajnik ręczników papierowych HEWI, 900-06-009XA
Podajnik ręczników papierowych HEWI, 900-06-009XA
Podajnik ręczników papierowych HEWI, 900-06-009XA
Podajnik ręczników papierowych HEWI, 900-06-009XA
    HEWI

    Podajnik ręczników papierowych HEWI, 900-06-009XA

    Podajnik ręczników papierowych System 900 - kątowy korpus podstawy - służy do przechowywania dostępnych w handlu ręczników papierowych z różnymi fałdami w zakresie 235 - 250 mm i długości fałdu / głębokości 80 - 110 mm (HEWI zaleca ręczniki papierowe z fałdą w kształcie litery Z) - pojemność ok. 300 - 450 ręczników papierowych - wskaźnik poziomu bocznego - ochrona przed niewłaściwym użyciem przez blokadę - 260 mm szerokości, 350 mm wysokości i 140 mm głębokości - do montażu na ścianie - wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej, powierzchnia matowa szlifowana - łącznie z bezkorozyjnym materiałem mocującym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-06-009XA
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuPaper dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)350
    • Szerokość (mm)266
    • Głębokość (mm)144
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010593
    • Nazwa ETIMPaper dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers