Opublikuj swoje produkty
Dozownik nakładek na deskę sedesową HEWI, 900-06-01760
Dozownik nakładek na deskę sedesową HEWI, 900-06-01760
Dozownik nakładek na deskę sedesową HEWI, 900-06-01760
    HEWI

    Dozownik nakładek na deskę sedesową HEWI, 900-06-01760

    Dozownik nakładki na deskę sedesową, System 900 - Do zakładania i zdejmowania dostępnych w sprzedaży jednorazowych papierowych nakładek na deski sedesowe - do montażu ściennego - szerokość 400 mm, 280 mm wysokości i 48 mm głębokości - z wysokiej jakości stali szlachetnej, lakierowany proszkowo w kolorze HEWI DX (głęboki matowy biały), SC (ciemnoszary matowy) i DC (czarny matowy) - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-06-01760
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuDispenser systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)280
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)48
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers