Opublikuj swoje produkty
HEWI Toilet brush with lid
HEWI Toilet brush with lid
HEWI Toilet brush with lid
    HEWI

    HEWI Toilet brush with lid

    Szczotka toaletowa z pokrywą - szczotka toaletowa z pokrywą ze stali szlachetnej i wymienną głowicą szczotki - nadaje się do zestawu szczotek toaletowych 900.20.001XA - uchwyt szczotki i pokrywa wykonane ze stali szlachetnej, satynowo szlifowanej - głowica szczotki w czarnym poliamidzie z włosiem w szarym antracycie - średnica 76 mm - wymiana głowicy szczotki na zamek bagnetowy
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-20-020XA
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet brushes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)426
    • Szerokość (mm)89
    • Głębokość (mm)89
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011192
    • Nazwa ETIMLavatory brush for set
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units