Opublikuj swoje produkty
Poręcz prysznicowo-wannowa HEWI
Poręcz prysznicowo-wannowa HEWI
Poręcz prysznicowo-wannowa HEWI
    HEWI

    Poręcz prysznicowo-wannowa HEWI

    Poręcz prysznicowa, System 900 - ułożone poziomo, drążki połączone pod kątem prostym, z rozetami mocującymi - wersja lewostronna - Długości poziome 765 mm i 475 mm, Głębokość 88 mm - średnica drążków 32 mm, Grubość rury 2 mm, Średnica rozety 70 mm - z wysokiej jakości stali szlachetnej, malowane proszkowo w kolorach HEWI DX (głęboka matowa biel), DC (głęboka matowa czerń) i SC (głęboka matowa ciemnoszara perłowa mika) - zmniejszona liczba rozet mocujących dzięki innowacyjnemu połączeniu narożnemu - w zestawie bezkorozyjne i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego oraz taśma uszczelniająca do uszczelnienia wywierconych otworów - Uwaga w przypadku korzystania z podwieszanych foteli: Wymagane sprawdzenie zgodności. - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Szczegółowa lista możliwych kombinacji chwytaków, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-35-10360
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuShower grab rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)510
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing