Opublikuj swoje produkty
Poręcz prysznicowo-wannowa i drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, wersja lewostronna, 900-35-33740
Poręcz prysznicowo-wannowa i drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, wersja lewostronna, 900-35-33740
Poręcz prysznicowo-wannowa i drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, wersja lewostronna, 900-35-33740
    HEWI

    Poręcz prysznicowo-wannowa i drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, wersja lewostronna, 900-35-33740

    Poręcz prysznicowa z przesuwnym drążkiem na słuchawkę prysznicową, System 900, Montaż narożny - ułożone pionowo i poziomo, drążki połączone pod kątem prostym z rozetami mocującymi i uchwytem na słuchawkę prysznicową - z bocznie przesuwnym (do montażu) drążkiem z uchwytem rączki prysznicowej - wersja lewostronna - Długość pionowa 1250 mm, długości poziome (montaż narożny) 765 mm i 965 mm, głębokość 87 mm - Średnica pręta pionowego 25 mm, Średnica pręta poziomego 30 mm, Grubość rury 2 mm, Średnica rozety 70 mm - z wysokiej jakości stali szlachetnej, chromowany - Uchwyt prysznicowy wykonany z tworzywa sztucznego, chromowany - pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów - Uchwyt prysznicowy można przechylać za pomocą zatrzasku i regulować jego wysokość, obracając sprężynowy mechanizm resetujący. - mocowanie stożkowe na uchwycie prysznicowym ułatwia zawieszenie słuchawki prysznicowej - zmniejszona liczba rozet mocujących dzięki innowacyjnemu połączeniu narożnemu - w zestawie bezkorozyjne i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego oraz taśma uszczelniająca do uszczelnienia wywierconych otworów - Uwaga w przypadku korzystania z podwieszanych foteli: Wymagane sprawdzenie zgodności. - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Szczegółowa lista możliwych kombinacji chwytaków, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-35-33740
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuShower grab rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1320
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing