Opublikuj swoje produkty
Platformy ściennej, 900-50-00140
Platformy ściennej, 900-50-00140
Platformy ściennej, 900-50-00140
    HEWI

    Platformy ściennej, 900-50-00140

    Płyta montażowa do mobilnych uchwytów składanych, System 900 - prostokątna płyta montażowa ze śrubą mocującą - służy do montażu i przymocowania mobilnych uchwytów składanych 900.50.4...40 - szer. 70 mm, wys. 210 mm, gł. 18 mm - ze stali szlachetnej, chromowany - do montażu bezkorozyjnym i sprawdzonym materiałem montażowym HEWI dla różnych konstrukcji ścian (oddzielne zamówienie)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-50-00140
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)210
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)18
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars