Opublikuj swoje produkty
Platforma ścienna z osłoną HEWI, 900-50-00360
Platforma ścienna z osłoną HEWI, 900-50-00360
Platforma ścienna z osłoną HEWI, 900-50-00360
    HEWI

    Platforma ścienna z osłoną HEWI, 900-50-00360

    Płyta montażowa wraz z osłoną do mobilnych uchwytów uchylnych, System 900 - prostokątna platforma montażowa wraz z dopasowaną, prostokątną osłoną - służy do mocowania mobilnych uchwytów uchylnych 900.50.4...40 - szer. 80 mm, wys. 225 mm, gł. 19 mm - platforma montażowa ze stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze HEWI CV (czarny matowy) i ER (ciemnoszary matowy) z obramówką z czarnego, matowego poliamidu lub malowaną proszkowo w kolorze HEWI AS (biały matowy) z obramówką z białego, matowego poliamidu - zaślepka płytya montażowej z wysokiej jakości stali szlachetnej, kolorystycznie pasująca, malowana proszkowo w kolorze HEWI - AS (biały matowy) i CV (czarny matowy)- oddzielnie należy zamówić odporne na korozję i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-50-00360
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)225
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)19
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars