Opublikuj swoje produkty
Platforma ścienna z osłoną HEWI, 900-51-00340
Platforma ścienna z osłoną HEWI, 900-51-00340
Platforma ścienna z osłoną HEWI, 900-51-00340
    HEWI

    Platforma ścienna z osłoną HEWI, 900-51-00340

    Płyta montażowa z osłoną siedzisk mobilnych, System 900 - prostokątna platforma montażowa wraz z dopasowaną, prostokątną osłoną - służy do mocowania siedzisk mobilnych 900.51.4... - szer. 163 mm, wys. 109 mm, gł. 18 mm - platforma montażowa ze stali szlachetnej - do montażu bezkorozyjnym i sprawdzonym materiałem montażowym HEWI dla różnych konstrukcji ścian (oddzielne zamówienie) - taśma uszczelniająca i krążki uszczelniające do uszczelniania punktów mocowania zgodnie z DIN 18534 wchodzą w zakres dostawy - ramy pokrywy z wysokiej jakości poliamidu w kolorach HEWI 98 (biały sygnałowy) i 92 (antracytowy) - płyta frontowa osłony z wysokiej jakości stali szlachetnej, polerowanej na wysoki połysk
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-51-00340
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSeats and Stools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)109
    • Szerokość (mm)163
    • Głębokość (mm)18
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats