Opublikuj swoje produkty
Platforma ścienna z osłoną HEWI, 900-51-00360
Platforma ścienna z osłoną HEWI, 900-51-00360
Platforma ścienna z osłoną HEWI, 900-51-00360
    HEWI

    Platforma ścienna z osłoną HEWI, 900-51-00360

    Płyta montażowa wraz z osłoną do siedzisk mobilnych, System 900 - prostokątna platforma montażowa wraz z dopasowaną, prostokątną osłoną - służy do mocowania mobilnych siedzisk mobilnych 900.51.4... - szer. 163 mm, wys. 109 mm, gł. 18 mm - platforma montażowa ze stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze HEWI CV (czarny matowy) i ER (ciemnoszary matowy) z obramówką z czarnego, matowego poliamidu lub malowaną proszkowo w kolorze HEWI AS (biały matowy) z obramówką z białego, matowego poliamidu - zaślepka płyty montażowej z wysokiej jakości stali szlachetnej, kolorystycznie pasująca, malowana proszkowo w kolorze HEWI - AS (biały matowy) i CV (czarny matowy) - oddzielnie należy zamówić odporne na korozję i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego - taśma uszczelniająca i krążki uszczelniające do uszczelniania punktów mocowania zgodnie z DIN 18534 wchodzą w zakres dostawy
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-51-00360
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSeats and Stools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)109
    • Szerokość (mm)163
    • Głębokość (mm)18
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats