Opublikuj swoje produkty
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 900-51-213XA
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 900-51-213XA
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 900-51-213XA
    HEWI

    Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 900-51-213XA

    Bathtub seat with lift-up feature (USA) - made of high-quality stainless steel with one-piece HPL seat, screwed from the underside - functions as a secure seat in the bathtub - can be folded up - wall bracket made of stainless steel - low-maintenance brakes on shower seat allow seat surface to remain in an upright position after folding up - surfaces enable easy cleaning and hygiene - 14 15/16 inch (380 mm) wide and 29 inch (737 mm) deep - includes fixing material for mounting to cavity walls with wood backlining of two 2 inch x 12 inch laminate or hardwood boards connected with a 1/2 inch x 12 inch plywood board - maximum loading capacity 450 lbs (204 kg) - meets requirements according to 2010 ADA standards and ICC / ANSI A117.1-2017 - shipping only possible on pallet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-51-213XA
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)73
    • Szerokość (mm)412
    • Głębokość (mm)737
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLaminat
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010872
    • Nazwa ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats