Opublikuj swoje produkty
Mobilny krzesełko składane HEWI, 900-51-40060
Mobilny krzesełko składane HEWI, 900-51-40060
Mobilny krzesełko składane HEWI, 900-51-40060
    HEWI

    Mobilny krzesełko składane HEWI, 900-51-40060

    Mobilne krzesełko składane, System 900 - Konstrukcja składająca się z konsoli ściennej i ciągłej powierzchni siedziska - antypoślizgowy, teksturowana powierzchnia siedziska z tworzywa sztucznego w kolorach HEWI 98 (biały sygnałowy) i 90 (czarny) - Aluminiowe wzmocnienie siedziska, Malowany proszkowo w kolorze siedziska - Uchwyt ścienny wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, malowane proszkowo w kolorze HEWI CV (głęboko matowa czerń) i ER (głęboko matowa ciemnoszara mika perłowa) z czarną powierzchnią siedziska lub malowane proszkowo w kolorze HEWI AS (głęboko matowa biel) z białą powierzchnią siedziska - Siedzisko można złożyć, aby zaoszczędzić miejsce - Głębokość siedziska po złożeniu 77 mm - Użytkowanie mobilne - do łatwego i elastycznego doposażenia na istniejącej, wstępnie zmontowana płyta montażowa: 900.51.00160 (do zamówienia osobno) - Szybki i beznarzędziowy montaż poprzez proste przymocowanie fotelika - Zabezpieczony śrubą mocującą - szerokość 350 mm, 415 mm głębokości i 112 mm wysokości - Powierzchnia siedziska o szerokości 350 mm i głębokości 340 mm - do montażu za pomocą bezkorozyjnego i przetestowanego materiału mocującego HEWI do różnych konstrukcji ściennych (do zamówienia osobno) - taśma uszczelniająca i pręty uszczelniające do uszczelnienia punktów mocowania zgodnie z DIN 18534 są zawarte w dostawie - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-51-40060
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)110
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010872
    • Nazwa ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats