Opublikuj swoje produkty
Dozownik mydła HEWI, 600 ml, 950-06-100
Dozownik mydła HEWI, 600 ml, 950-06-100
Dozownik mydła HEWI, 600 ml, 950-06-100
Dozownik mydła HEWI, 600 ml, 950-06-100
Dozownik mydła HEWI, 600 ml, 950-06-100
    HEWI

    Dozownik mydła HEWI, 600 ml, 950-06-100

    Dozownik mydła - dozownik o kubistycznym kształcie z elementem montażowym dystansującym produkt od ściany - pasuje do dostępnego na rynku mydła w płynie - z wewnętrzym pojemnikiem do napełniania, pojemność 600 ml - pojemnik wyjmowany do czyszczenia - boczne okienko do kontroli zużycia mydła - ochrona przed niekontrolowanym dostępem - szer. 95 mm, wys. 275 mm i gł. 95 mm, gł. elementu dystansującego 10 mm - do montażu ściennego - z wysokiej jakości stali, pokrytej białym lakierem - uchwyt dozowania z wysokiej jakości poliamidu - element wykończenia z wysokiej jakości poliamidu, chromowany - w dostawie odporny na korozję zestaw do mocowania - nieodpowiedni do środków dezynfekujących - Nadaje się do mydła w płynie o lepkości od 1500 do 4000 mPa-s.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-06-100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuSoap dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)305
    • Szerokość (mm)95
    • Głębokość (mm)105
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers