Opublikuj swoje produkty
Umywalka HEWI, 650 mm wide, ergonomic handles, with overflow, 950-11-141
Umywalka HEWI, 650 mm wide, ergonomic handles, with overflow, 950-11-141
Umywalka HEWI, 650 mm wide, ergonomic handles, with overflow, 950-11-141
Umywalka HEWI, 650 mm wide, ergonomic handles, with overflow, 950-11-141
    HEWI

    Umywalka HEWI, 650 mm wide, ergonomic handles, with overflow, 950-11-141

    Umywalka - Wykonany z lanego marmuru o nieporowatej powierzchni, biel alpejska - z półką i głęboką prostokątną umywalką o dużym promieniu - Zintegrowana opcja trzymania z boku, Może być używany jako uchwyt na ręczniki - możliwość podjazdu z normami DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601 - 650 mm szerokości i 550 mm głębokości - Głębokość wanny myjącej 100 mm - Przygotowany do montażu jednootworowego - W zestawie przelew, z rozetą i osłoną - W razie potrzeby przelew można wymienić i odnowić - Przelew jest zainstalowany pomiędzy odpływem a syfonem pod umywalką, h=25 mm, ø=70 mm - odporność zgodnie z DIN EN 14688 - do mocowania śrub wieszaka - Oznakowanie CE i UKCA zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych nr 305/2011
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-11-141
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)650
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMinerał
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units