Opublikuj swoje produkty
Umywalka HEWI, 950-11-501
Umywalka HEWI, 950-11-501
Umywalka HEWI, 950-11-501
    HEWI

    Umywalka HEWI, 950-11-501

    Umywalka - wykonana z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia, biel alpejska - z blatem i okrągłą miednicą - zintegrowane na bokach uchwyty służące również jako wieszaki na ręczniki - bez przelewu - do armatur stojących jednootworowych - możliwość podjazdu - obciążenie zgodnie z EN 14688 - szer. 450 mm, gł. 400 mm - głębokość koryta płuczkowego 70 mm - do montażu za pomocą śrub z podwójnym gwintem - oznakowanie CE i UKCA zgodnie z Rozporządzeniem o produktach budowlanych nr 305/2011 - spełnia wymogi ÖNORM B 1600/1601 dla umywalek
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-11-501
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)93
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMinerał
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units