Opublikuj swoje produkty
Uchwyt ścienny Mono WARM TOUCH, dł. 600 mm, 950-50-11050
Uchwyt ścienny Mono WARM TOUCH, dł. 600 mm, 950-50-11050
Uchwyt ścienny Mono WARM TOUCH, dł. 600 mm, 950-50-11050
Uchwyt ścienny Mono WARM TOUCH, dł. 600 mm, 950-50-11050
    HEWI

    Uchwyt ścienny Mono WARM TOUCH, dł. 600 mm, 950-50-11050

    Składana szyna nośna Mono System WARM TOUCH - z poziomym, Poziomica z okrągłym uchwytem o średnicy 33 mm - Służy do przytrzymywania i podtrzymywania - wysunięcie 600 mm, Panel ścienny o wysokości 181 mm i szerokości 130 mm - Możliwość złożenia do góry i hamowania w dół - Wykonane z wysokiej jakości poliamidu pokrytego powłoką chromowo-optyczną, ciepłe w dotyku. - z ciągłym, Stalowy rdzeń zabezpieczony przed korozją i zintegrowana stalowa płyta ścienna z pokrywą wykonaną z poliamidu pokrytego powłoką chromowo-optyczną - Stabilne mocowanie trzypunktowe - do montażu na ścianie z ukrytym, Bezkorozyjny i przetestowany materiał mocujący do różnych konstrukcji ścian (zamawiany osobno) - taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy - Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - z uchwytem na rolkę papieru toaletowego 950.50.01050, Uchwyt na rolkę papieru toaletowego ze spłuczką 950.50.07090 (prawy) i 950.50.07190 (lewy) mogą być montowane jako doposażenie. - jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - spełnia wymogi normy DIN 18040 - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-50-11050
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)181
    • Szerokość (mm)130
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars