Opublikuj swoje produkty
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260

    Jednodźwigniowy mieszacz umywalkowy - matowy czarny malowanej proszkowo, okrągły z kolorowym chwytem z poliamidu w kolorach HEWI 98 (biały) i 90 (czerń głębi), matowy - przepływ 5 l/min - wkład ceramiczny Kerox K-35OP, wytrzymały na ściskanie do 35 bar - regulator strumienia laminarnego z dynamiczną regulacją ilościową 5 l/min, przestawny kątowo i chroniony przed kradzieżą - przyłącze przez elastyczne węże ciśnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepło-zimno 450 mm długie, G 3/8" - korpus armatury mosiądz - otwarta dźwignia obsługowa z oznaczeniem ciepła-zimna - 141 mm wysoki, wysięg 159 mm - wylot nieruchomy - bez zestawu odpływowego - nadaje się do termicznej dezynfekcji zgodnie z DVGW W 551 - klasa emisji hałasu 1 - dopuszczony przez DVGW (niemieckie stowarzyszenie branży gazu i wody)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAQ1B12M10260
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFittings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)141
    • Szerokość (mm)42
    • Głębokość (mm)159
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings