Opublikuj swoje produkty
ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel
ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel

    Façade panel with High performance polyurethane. This Hiansa composite panel for façade cladding comprises 2 steel sheets and a insulating foam core on the inside in order to guarantee optimum heat insulation properties. These panels may be installed vertically or horizontally.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhiansa-fachada-ultra-ls
    • Rodzina produktuFaçade Sandwich Panel
    • Grupa produktuHigh performance polyurethane
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-18
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Paneling
    • OmniClass Number23-13 33 15
    • OmniClass TitleWall Exteriors
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls