Opublikuj swoje produkty
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
    Hikvision USA

    1.0 MP CMOS PT Camera

    FEATURES:

    • 1/4” Progressive Scan CMOS
    • Up to 1.0 megapixeresolution 
    • Support motorized Pan & Tilt 
    • DigitaWDR 
    • 3D DNR 
    • IR range approx. 10 meters 
    • Support Wi-Fi, support WPS configuration with one touch (-W) 
    • Two-way audio 
    • Built-in microphone and speaker 
    • Support 128G on-board storage 
    • 5V DC±10%
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDS-2CD2Q10FD-IW
    • Rodzina produktuElectronics
    • Grupa produktuVideo Surveillance
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.9
    • Szerokość (cale)4
    • Głębokość (cale)4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (lbs)10.58
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
    • UNSPSC nameSecurity cameras
    • UNSPSC code46171610
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 11
    • OmniClass TitleCameras

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Europa