Opublikuj swoje produkty
Firestop Collar CP 644 HVAC
Hilti

Firestop Collar CP 644 HVAC

A ready-to-use firestop collar designed for firestopping combustible pipes with a nominal diameter of 8" and 10".
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny30434x
  • Rodzina produktuFirestop & Fire Protection System
  • Grupa produktuFirestop Collars, Wraps and Bandages
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-10-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzpachlówka
  • Zaprojektowano wLiechtenstein
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Grodzie
  • Klasyfikacja IFCPośredniczący element budowlany
  • UNSPSC nameFire resistant coatings or putties or sealants
  • UNSPSC code46191503
  • OmniClass Number23-13 25 13
  • OmniClass TitleFirestopping