Opublikuj swoje produkty
Channel tie MQV-T HVAC
Hilti
Zarchiwizowane

Channel tie MQV-T HVAC

Channel tie - flat Features: 1) Universal: few parts required for various applications 2) Easy to use Applications: 1) Difficult channel structures 2) Clever single-plane channel structure design
Opis
  • Material composition: S235JR - DIN EN 10025 Surface finish: Electrogalvanized - for dry indoor use only Material thickness: 4 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnychannelsystems_MQVT
  • Rodzina produktuInstallation System
  • Grupa produktuChannel systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne