Opublikuj swoje produkty
Kompaktowy punkt stały lekki MFP-CSL/ -CL/ -CLD
Kompaktowy punkt stały lekki MFP-CSL/ -CL/ -CLD
Kompaktowy punkt stały lekki MFP-CSL/ -CL/ -CLD
Kompaktowy punkt stały lekki MFP-CSL/ -CL/ -CLD
    Hilti

    Kompaktowy punkt stały lekki MFP-CSL/ -CL/ -CLD

    Punkt stały lekki umożliwiający mocowanie rur znajdujących się blisko podłoża

    Opis
    • Applications

      • Can be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Can be used in combination with MFP-KF refrigeration pipe clamps
      • Given load values apply only when using Hilti HST and HUS anchors
      • To be used in applications with limited space for installing
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFixedPoint_Compact_Light
    • Rodzina produktuInstallation System
    • Grupa produktuFixed point
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-22
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wLiechtenstein
    • Wyprodukowano wLiechtenstein
    • Waga netto (kg)0.85
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Europa Oceania