Opublikuj swoje produkty
Punkt stały lekki MFP-L
Punkt stały lekki MFP-L
Punkt stały lekki MFP-L
Punkt stały lekki MFP-L
Punkt stały lekki MFP-L
Punkt stały lekki MFP-L
Punkt stały lekki MFP-L
Punkt stały lekki MFP-L
    Hilti

    Punkt stały lekki MFP-L

    Punkt stały lekki z możliwością zastosowania zastrzałów w obu kierunkach

    Opis
    • Applications

      • Can be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Can be used in combination with MFP-KF refrigeration pipe clamps
      • To be used in applications with pipes up to 500 mm from base material
      • to be used if force is in one direction only
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFixedPoint_Light
    • Rodzina produktuInstallation System
    • Grupa produktuFixed point
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-22
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wLiechtenstein
    • Wyprodukowano wLiechtenstein
    • Waga netto (kg)6.04
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Europa Oceania