Opublikuj swoje produkty
Sliding connector MSG 1,75  HVAC
Hilti

Sliding connector MSG 1,75 HVAC

Sliding connector (for two pipe rings) Features: 1) Load classes matched to Hilti pipe rings 2) Can be used for suspended or standing installations 3) Integrated plastic guide 4) Smooth sliding movement as tilting is not possible
Opis
  • Maximum load - F: 1.75 kN Material composition: S235JRG - DIN EN 10025 Surface finish: Galvanized
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfixedpoint_MSG175
  • Rodzina produktuInstallation System
  • Grupa produktuFixed point
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne

Dostępny w krajach:

Europa Azja