Opublikuj swoje produkty
Kotwy rozprężne HSA do betonu niespękanego
Hilti

Kotwy rozprężne HSA do betonu niespękanego

4.6 z 5 gwiazdek4.6(14 recenzje)

Wysoce wytrzymała kotwa klinowa do standardowych obciążeń statycznych, do osadzania w betonie niespękanym

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHSA
  • Rodzina produktuPost-installed Anchor fastener
  • Grupa produktuExpansion anchor
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-06
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal węglowa
  • Materiał dodatkowyStal węglowa
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Kotwy
  • Klasyfikacja IFCŁącznik
  • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03
  • Uniclass 2015 DescriptionAnchors and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 05 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePost-Installed Concrete Anchors
  • OmniClass Number23-13 23 11 15 11
  • OmniClass TitleExpansion Anchors

Dostępny w krajach:

Europa