Opublikuj swoje produkty
MQ41D 2xMQ41 HVAC
Hilti
Zarchiwizowane

MQ41D 2xMQ41 HVAC

This is an assembly with:
  • Install. channel MQ-41 3M
  • Install. channel MQ-41 D 3M
  • Rail support MQP-21-72
  • 4-hole angle MQW-4
  • Channel connector MQN
  • Safety stud anchor HST M12X115/20
  • Channel end cap MQZ-E41
  • Comfort pipe ring MPN-RC 3" B
  • Pipe ring saddle MQA-M10
  • Hexagon nut M10 zinced
  • Threaded rod AM10x1000 4.8 zinced
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMQ41D_2xMQ41
  • Rodzina produktuChannel systems
  • Grupa produktuFloor applications/Various frames
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2015-03-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyOcynkowany
  • Zaprojektowano wLiechtenstein
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • UNSPSC nameChannels
  • UNSPSC code301018