Podpora MP-PS
Zalety
1) Uniwersalność – jeden system podpór rury do podparć stałych, przesuwnych, z prowadnicami lub wolnostojących, do modułowych belek Hilti, belek stalowych i betonu
2) Bogata oferta oprogramowania – łatwiejsze wykonywanie obliczeń przy użyciu oprogramowania PROFIS, Hilti FixPoint Calculator, bibliotek BIM/CAD i wtyczek do różnych programów
3) Dostępne dane obciążeń i dokumentacja – konstrukcja zgodna z normami EN13480-3, Eurokod 3 oraz wytycznymi MSS-SP58 dla elementów podpór rur
4) Szybszy montaż na budowie – łatwe regulowanie wysokości i spadku po zamontowaniu podpory rury
5) Szerszy zakres średnic – odpowiednia do różnych rur, do stosowania z dodatkowymi wkładkami lub bez nich
Aplikacje
1) Do mocowania rur do belek stalowych, betonu lub belek podpór modułowych Hilti
2) Rurociągi w przybrzeżnych instalacjach przemysłowych, elektrowniach, zakładach produkcyjnych branży farmaceutycznej, elektronicznej lub motoryzacyjnej
3) Odpowiednia do zastosowań w temperaturach do 300°C oraz z izolacją o grubości do 220 mm
4) Zalecana do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, przy małym lub umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń (C3)
Dostępny w krajach:
| Europa |
|---|
Austria |
Czechy |
Holandia |
Niemcy |
Polska |
Słowacja |
Szwajcaria |
Węgry |
Włochy |