Opublikuj swoje produkty
Pipe ring MP-HI HVAC
Pipe ring MP-HI HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-HI HVAC

    Residential pipe ring Features: 1) Securely attached rubber inlay - no dropping out 2) Two-screw pipe ring with side swivelling mechanism 3) Safe click closure for easy and fast pre-fixing 4) Short connection boss for closer installation to wall or ceiling 5) Clamping range without gaps Applications: 1) Light-duty pipe installation up to 6" 2) Heating pipes 3) Gas distribution pipes 4) Waste water distribution pipes 5) Fastening drinking water pipes and heating pipes in residential and industrial construction
    Opis
    • Thread: M8, M10 Noise reduction: 17 dB (A) Temperature resistance: -40-110 °C
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypipering_MPHI
    • Rodzina produktuInstallation Pipe fixture
    • Grupa produktuPipe rings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-01
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyGuma
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja