Opublikuj swoje produkty
Pipe ring MP-PI HVAC
Pipe ring MP-PI HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-PI HVAC

    Pipe ring Features 1) Securely fixed rubber inlay – no dropping out 2) High-quality product with third-party approvals 3) Installation with two threaded rods possible for sizes 8 inch and above to achieve higher loads 4) Double connection boss 5) Short connection boss for closer installation to walls or ceilings Applications 1) Fresh water distribution pipes 2) Waste water distribution pipes 3) Heating and gas distribution pipes 4) Fastening pipes in residential and industrial construction 5) Pipe rings for use in dry interiors only
    Opis
    • Thread: M8, M10 Noise reduction: 16 dB (A) Temperature resistance: -40-110 °C
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypipering_MPPI
    • Rodzina produktuInstallation Pipe fixture
    • Grupa produktuPipe rings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-01
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyGuma
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja