Opublikuj swoje produkty
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
    Hilti

    Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC

    3.7 z 5 gwiazdek3.7(18 recenzje)
    Sprinkler pipe hanger Features: 1) Insert pipe, hang, adjust. It saves time during installation 2) Simple leveling with the height adjustment nut 3) Simple pipe installation thanks to the pre-assembled sprinkler height adjustment nut 4) VdS approved pipe hanger Applications: sprinkler installations.
    Opis
    • Thread: M8 Maximum load - F: 2000 N Material composition: DX51D Z275 - DIN EN 10327
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypipering_MPSPN
    • Rodzina produktuInstallation Pipe fixture
    • Grupa produktuPipe rings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja