Opublikuj swoje produkty
Kotwa uchylna do blach trapezowych MF-SKD
Hilti

Kotwa uchylna do blach trapezowych MF-SKD

Ocynkowane kotwy uchylne do mocowania w blachach trapezowych

Opis
  • Applications

    • Fastening sprinkler pipes to trapezoidal sheets
    • Fastening supporting crossbeams and ventilation ducts
    • Fastening contact rails, mounting rails and lighting tracks
    • Recommended for use in dry, interior environments
    • Tensile load for non VdS and FM relevant applications on trapezoidal sheets t ≥ 0.63 mm: 1.0 kN
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPivotAnchor
  • Rodzina produktuPost-installed Anchor fastener
  • Grupa produktuPivot Anchor
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wLiechtenstein
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Kotwy