Opublikuj swoje produkty
HIMACS Basin RCB 502
HIMACS Basin RCB 502
HIMACS Basin RCB 502
HIMACS Basin RCB 502
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB 502

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Opis
    • HIMACS RCB 502 Basin with 8% Recycled Content
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCB502
    • Rodzina produktuSinks, Baby Baths & Bowls
    • Grupa produktuBowls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-10-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)280
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Materiał dodatkowyKamień naturalny akrylowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)6.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    Dostępny w krajach:

    Europa