Opublikuj swoje produkty
HIMACS Sink RCS 203
HIMACS Sink RCS 203
    HIMACS

    HIMACS Sink RCS 203

    Spaciousness, durability and hygiene are all key quality features when choosing a sink for the kitchen or healthcare facility. The top quality models in the HIMACS range offer it all, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content.
    Opis
    • HIMACS RCS 203 Sink with 8% Recycled Content
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCS203
    • Rodzina produktuSinks, Baby Baths & Bowls
    • Grupa produktuSinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-10-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)502
    • Głębokość (mm)144
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Materiał dodatkowyKamień naturalny akrylowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)3.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    Dostępny w krajach:

    Europa