Opublikuj swoje produkty
ME04-b-b Double skin clay brick party wall, with thermal insulation and air cavity. LH7+C+AT+LH7+ENL

ME04-b-b Double skin clay brick party wall, with thermal insulation and air cavity. LH7+C+AT+LH7+ENL

Double skin party wall consisting of two 7 cm thick hollow brick skins, with internal acoustic and/or thermal insulation and non-ventilated air cavity.
Opis
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySIST_ME04-b-b
  • Rodzina produktuParty Walls
  • Grupa produktuME04
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2018-09-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyGips
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
  • OmniClass Number23-15 11 11 15
  • OmniClass TitleMasonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions