Opublikuj swoje produkty
PH-Showcase's internal floor systems

PH-Showcase's internal floor systems

Revit file containing the 6 BIM objects that make up the family of Hispalyt internal floor.
Opis
  • ORDERING OF THE INTERNAL FLOORS IN THE SHOWCASE: - Dependign on the slab type: * One-way slab * Two-way slab
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySIST_PH-ShowCase
  • Rodzina produktuInternal floor
  • Grupa produktuPH-ShowCase
  • TypModele pokazowe
  • Data publikacji2019-09-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyBeton
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ściany, stropy i pokrycia dachów
  • Klasyfikacja IFCPłyta
  • UNSPSC nameCeramic blocks
  • UNSPSC code30131504
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCast-in-Place Concrete
  • OmniClass Number23-13 35 23
  • OmniClass TitleStructural Floors and Flat Roofs
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction