Opublikuj swoje produkty
FC-Showcase's facade systems

FC-Showcase's facade systems

Revit file containing the 97 BIM objects that make up the family of Hispalyt facades.
Opis
  • ORDERING OF THE FACADES IN THE SHOWCASE: - Depending on the exterior finish: * Facing brick * External lining * External cladding - Dependign on the air cavity: * Without air cavity * With non vented air cavity * With vented air cavity
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySIST_FC-ShowCase
  • Rodzina produktuFacades
  • Grupa produktuFC-ShowCase
  • TypModele pokazowe
  • Data publikacji2019-09-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyIzolacja
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
  • OmniClass Number23-13 00 00
  • OmniClass TitleStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls