Opublikuj swoje produkty
FC08-H-d Double skin non facing clay brick façade. RD+LH11,5+AT+BC14+ENL

FC08-H-d Double skin non facing clay brick façade. RD+LH11,5+AT+BC14+ENL

Double skin clay brick façade, consisting of: half brick thick external skin of hollow brick, protected by cladding, with internal thermal insulation, without air cavity, and internal skin of 14 cm thick block.
Opis
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySIST_FC08-H-d
  • Rodzina produktuFacades
  • Grupa produktuFC08
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2018-07-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyGips
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
  • OmniClass Number23-13 00 00
  • OmniClass TitleStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls