Opublikuj swoje produkty
PH01-R-EC-a Internal floor with two-way hollow clay block slab. P+NM+R20.EC+RF

PH01-R-EC-a Internal floor with two-way hollow clay block slab. P+NM+R20.EC+RF

Internal floor, with structural component consisting of two-way, 20 + 5 cm thick, hollow block slab, with blocks made of clay tile, floor finish on a layer of 5 cm thick screed, and with plaster on the underside.
Opis
  • The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySIST_PH01-R-EC-a
  • Rodzina produktuInternal floor
  • Grupa produktuPH02
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2018-08-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyBeton
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ściany, stropy i pokrycia dachów
  • Klasyfikacja IFCPłyta
  • UNSPSC nameCeramic blocks
  • UNSPSC code30131504
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCast-in-Place Concrete
  • OmniClass Number23-13 35 23
  • OmniClass TitleStructural Floors and Flat Roofs
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText