Opublikuj swoje produkty
PV-Showcase's partition wall systems

PV-Showcase's partition wall systems

Revit file containing the BIM objects that make up the family of Hispalyt partitions.
Opis
  • ORDERING OF THE PARTITIONS IN THE SHOWCASE: - Depending on the number of skins: * One skin * Two skins * Three skins - Dependign on the elastic bands: * Without elastic band * With elastic band on the base * With perimetral elastic bands on both skin * With perimetral elastic band on light skin * With perimetral elastic bands on both external skins
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySIST_PV-ShowCase
  • Rodzina produktuPartitions
  • Grupa produktuPV-ShowCase
  • TypModele pokazowe
  • Data publikacji2019-09-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyGips
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
  • OmniClass Number23-15 11 11 15
  • OmniClass TitleMasonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions