Opublikuj swoje produkty
QB10-U-EC-a Vented sloping slab roof with clay tiles. T+(I)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF

QB10-U-EC-a Vented sloping slab roof with clay tiles. T+(I)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF

Vented conventional sloping roof with external cladding of clay tile, with or without waterproofing layer, on a clay roofing board, over vented air cavity with thermal insulation, and with sloping structural support consisting of one-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab.
Opis
  • The clay tiles, boards and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySIST_QB10-U-EC-a
  • Rodzina produktuRoofing
  • Grupa produktuQB10
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2018-07-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyIzolacja
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • OmniClass Number23-13 39 17 21
  • OmniClass TitleCeramic Roof Tiles