Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

V 6020 TRL

Odniesienie unikalne: 1025
Producent: Hörmann KG
Rodzina produktu: Industrial doors
Grupa produktu: High-speed doors
Szerokość (mm): 6000
Wysokość (mm): 7000
Data publikacji: 2021-01-03
Numer edycji: 1
Typ:
Pobierz (18)
Brama szybkobieżna Hörmann V 6020 TRL

Samonośna konstrukcja bramy do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz, z przejrzystą kurtyną.

Właściwości użytkowe: oznakowanie CE zgodnie z normą DIN EN 13241-1

posiada deklarację środowiskową produktu (EPD*) zgodnie z ISO14025 i prEN15804 *ift Rosenheim EPD-HSEL-0.9.1.

Wymiary (szerokość x wysokość): 2000-6000 x 2000-7000 mm

Zakres zastosowania: hale użytkowe, hale przemysłowe, hale magazynowe, bramy zewnętrzne, brama do obsługi transportu bliskiego, bramy przemysłowe

Płyta bramy:
Kurtyna z przejrzystego PCV, grubość 4 mm, zabezpieczenia przeciwwiatrowe ze stali sprężynowej w kolorowych kieszeniach kurtyny, przepuszczająca światło w ponad 80%, aluminiowy profil zakończeniowy bramy wyposażony w uszczelkę progową z EPDM. Opcjonalna wersja wykonania z tkaniny z przezroczystą sekcją lub bez (standardowa wersja wykonania ponad 25m2)

Powierzchnia:
Kieszenie kurtyny z tkaniny w kolorze pomarańczowo-czerwonym, niebieskim lub szarym

Prowadzenie bramy:
Samonośne prowadnice boczne wykonane z ocynkowanego materiału zagiętego na krawędziach, napinanie kurtyny bramy za pomocą mechanizmu naciągowego umieszczonego za odkręcaną obudową, wał nawijający z ocynkowanej rury precyzyjnej. Opcjonalna wersja wykonania ze stali nierdzewnej V2A.

Wyposażenie dodatkowe bramy:
Opcjonalna obudowa napędu, ocynkowana / stal nierdzewna V2A

Obsługa bramy:
Napęd nasadowy z hamulcem elektromagnetycznym, zintegrowanym zabezpieczeniem przed opadnięciem płyty bramy, cyfrowym wyłącznikiem krańcowym, moc silnika 1,1- 2,2 kW, napięcie zasilania 230 V / 400 V, 50 Hz, stopień ochrony IP 54, mocowanie napędu z prawej lub lewej strony, otwieranie awaryjne za pomocą ręcznej korby.

Sterowanie dla bram o masie ≤ 95 kg BK 150 FU E 1, w skrzynce rozdzielczej z tworzywa sztucznego, IP 54, 1-fazowe, 230 V, wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) = 230 × 460 × 200 mm, przetwornica częstotliwości, elektroniczna regulacja położeń krańcowych, sterownik foliowy „Otwieranie-Zatrzymanie-Zamykanie”, automatyczne zamykanie i cyfrowy wyświetlacz. Kabel przyłączeniowy z wtyczką CEE i 3 bezpotencjałowymi stykami.

Sterowanie dla bram o masie ≥ 95 kg AK 500 FUE 1, w skrzynce rozdzielczej z tworzywa sztucznego, IP 54, 3-fazowe, 400 V, wymiary (szer. x wys. x głęb.) = 230 × 460 × 200 mm, przetwornica częstotliwości, elektroniczna regulacja położeń krańcowych, sterownik foliowy „Otwieranie-Zatrzymanie-Zamykanie”, automatyczne zamykanie i cyfrowy wyświetlacz. Kabel przyłączeniowy z wtyczką CEE i 3 bezpotencjałowymi stykami.

Zabezpieczenie krawędzi zamykającej za pomocą samonadzorującej kraty świetlnej wbudowanej w bocznych prowadnicach, maksymalna wysokość monitorowania 2500 mm, wersja IP 67.

Prędkość bramy:
otwieranie: ok. 2,0 m/s
zamykanie: ok. 0,5 m/s

Montaż:
Prawidłowy montaż bramy w komplecie z okablowaniem, regulacją/kalibracją oraz próbnym uruchomieniem, do gotowej konstrukcji bazowej nadającej się do montażu bramy.

Zakres zastosowania: hale użytkowe, hale przemysłowe, hale magazynowe, bramy zewnętrzne, brama do obsługi transportu bliskiego, bramy przemysłowe


Główny materiał: PVC
Materiał wtórny: Galvanized steel
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany

Kategoria BIMobject: Drzwi - Bramy przemysłowe
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Doors
Kod UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-30-20-40
Uniclass 2.0 Opis: Industrial Doorset Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_30_20_40
Uniclass 2015 Opis: Industrial doorset systems
NBS Reference Kod: 25-30-20-40
NBS Reference Opis: Industrial Doorset Systems
Numer OmniClass: 23-17 11 17 25 11
Tytuł OmniClass: Roller Shutter Overhead Plastic Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Produkt jest dostępny w:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Vanuatu
  • Wallis and Futuna
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject®