Opublikuj swoje produkty
V 3015 Clean - pomieszczenie sterylne, elastyczna brama szybkobieżna
Hörmann
Zarchiwizowane

V 3015 Clean - pomieszczenie sterylne, elastyczna brama szybkobieżna

Elastyczna brama szybkobieżna Hörmann V 3015 Clean Samonośna konstrukcja bramy do zastosowania wewnątrz, specjalne przeznaczenie do sterylnych pomieszczeń, z przezroczystą kurtyną. Właściwości użytkowe: oznakowanie CE zgodnie z normą DIN EN 13241-1 Posiada deklarację środowiskową produktu (EPD*) potwierdzającą produkcję zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju zgodnie z ISO 14025 i prEN 15804 *ift Rosenheim EPD-HSEL-0.9.1 Wymiary otworu (szerokość x wysokość): 2000-2500 x 2000-3000 mm Zakres zastosowań: brama wewnętrzna, przemysł spożywczy, pomieszczenie sterylne, bramy przemysłowe
Opis
  • Płyta bramy: Kurtyna wykonana z przejrzystego PCW, grubość 4 mm. Wyposażona w zabezpieczenia przeciwwiatrowe ze stali sprężynowej umieszczone w kolorowych kieszeniach kurtyny, boczne podwójne rolki bieżne. Powierzchnia: Kieszenie kurtyny dostępne w 5 kolorach standardowych na bazie: RAL 1018 cynkowy, RAL 2004 pomarańczowy, RAL 3002 czerwony, RAL 5010 niebieski, RAL 7038 szary. Prowadzenie bramy: Samonośne prowadnice boczne wykonane ze stali nierdzewnej zagiętej na krawędziach, standardowo z ukośną obudową wału i napędu ze stali nierdzewnej. Wał nawijający z ocynkowanej rury precyzyjnej. Opcjonalny wał nawijający ze stali nierdzewnej V2A. Obsługa bramy: Napęd nasadowy z hamulcem elektromagnetycznym, zintegrowanym zabezpieczeniem przed opadnięciem płyty bramy, cyfrowym wyłącznikiem krańcowym, moc silnika 1,1 kW, napięcie przyłączeniowe 230 V, 50 Hz, stopień ochrony IP54. Napęd mocowany z prawej / lewej strony. Otwieranie awaryjne za pomocą korby ręcznej. Sterowanie BS 150 FU E 1, w skrzynce rozdzielczej ze stali nierdzewnej, IP65, 1-fazowe, 230 V, wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) = 300 x 500 x 200 mm, przetwornica częstotliwości, elektroniczna regulacja położeń krańcowych, sterownik foliowy „otwórz / stop / zamknij”, automatyczne zamykanie i wyświetlacz. Kabel przyłączeniowy z wtyczką CEE i 3 bezpotencjałowymi stykami. Zabezpieczenie krawędzi zamykającej z łańcuchem energetycznym i fotokomórką jednokierunkową na bocznych częściach bramy. Prędkość bramy: otwieranie: ok. 1,5 m/s zamykanie: ok. 0,5 m/s Montaż: Prawidłowy montaż bramy w komplecie z okablowaniem, regulacją / kalibracją oraz próbnym uruchomieniem, do gotowej konstrukcji bazowej nadającej się do montażu bramy. Zakres zastosowań: brama wewnętrzna, przemysł spożywczy, pomieszczenie sterylne, bramy przemysłowe
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1121
  • Rodzina produktuIndustrial doors
  • Grupa produktuHigh-speed doors
  • Data publikacji2021-01-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3000
  • Szerokość (mm)2500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_40
  • Uniclass 2015 DescriptionIndustrial doorset systems
  • OmniClass Number23-17 11 17 25 11
  • OmniClass TitleRoller Shutter Overhead Plastic Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors