Opublikuj swoje produkty
Brama rolowana SB Decotherm S
Hörmann
Zarchiwizowane

Brama rolowana SB Decotherm S

Brama rolowana Hörmann SB Decotherm S Konstrukcja z segmentów stalowych ocieplonych pianką PU, zrównoważenie ciężaru za pomocą mechanizmu sprężyn naciągowych. Posiada deklarację środowiskową produktu (EPD*) potwierdzającą produkcję zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju zgodnie z ISO 14025 i prEN 15804 *ift Rosenheim EPD-RR-0.4 Właściwości użytkowe: oznakowanie CE zgodnie z normą EN 13241-1 Wymiary otworu (szerokość x wysokość): 1000-5000 x 2000-4500 mm Zakres zastosowania: centra handlowe, zamknięcia sklepów, zamknięcia nocne, parkingi podziemne, garaże zbiorcze, brama rolowana na zewnątrz
Opis
  • Kurtyna bramy: wykonana z ocieplanych, wygiętych profili stalowych typu „full hard steel”. Połączonych wzajemnie za pomocą formowanych zawiasów, wypełnionych pianką PU. Każdy profil wyposażony w końcówki z tworzywa sztucznego (zabezpieczenie przed przesunięciem) oraz haki przeciwwiatrowe w funkcji zabezpieczenia przed wyciągnięciem. Zakończenie przypodłogowe wykonane z odpornego na zginanie ocieplanego profilu ściskanego z aluminium z uszczelką progową EPDM. Opcjonalna regulowana uszczelka szczotkowa w funkcji uszczelki nadproża. Powierzchnia: ocynkowana, obustronnie mikroprofilowana. Opcjonalnie powierzchnia z obu stron malowana metodą ciągłą w kolorze RAL 9002 / RAL 9006. Kolory preferowane lub specjalne na zapytanie. Prowadzenie bramy: Prowadnica wykonana z aluminiowych profili ściskanych, z profilem wlotowym, profilem ślizgowym i uszczelką szczotkową. Konsola z ocynkowanej blachy stalowej, wał nawijający wykonany z zamkniętego profilu z ocynkowanej stali o ograniczeniu ugięcia zgodnie z DIN 2458 do I / 500. Zrównoważenie ciężaru za pomocą sprężyn naciągowych. Obsługa bramy: ręczna ≤ 3 500 mm ≥ napęd ręczny z przekładnią łańcuchową. Na zapytanie opcjonalne napędy osiowe ze sterowaniem impulsowym lub czuwakowym. Montaż: Prawidłowy montaż bramy w komplecie z okablowaniem, regulacją / kalibracją oraz próbnym uruchomieniem, do gotowej konstrukcji bazowej nadającej się do montażu bramy. Zakres zastosowania: centra handlowe, zamknięcia sklepów, zamknięcia nocne, parkingi podziemne, garaże zbiorcze, brama rolowana na zewnątrz
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1379
  • Rodzina produktuIndustrial doors
  • Grupa produktuRolling shutters/rolling grilles
  • Data publikacji2021-01-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)4500
  • Szerokość (mm)5000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Kod ETIMEC003229
  • Nazwa ETIMRoller shutter
  • UNSPSC nameShutters
  • UNSPSC code30151801
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_84_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRoller shutters
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRolling Exterior Shutters
  • OmniClass Number23-17 11 13 25 11
  • OmniClass TitleRoller Shutter Overhead Metal Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors