Opublikuj swoje produkty
HLS2, rampa przeładunkowa ze składaną klapą
Hörmann
Zarchiwizowane

HLS2, rampa przeładunkowa ze składaną klapą

Hörmann Rampa przeładunkowa HLS2 ze składaną klapą Hydrauliczna rampa przeładunkowa zgodnie z EN 1398 Znak zgodności: CE, EAC, UKCA Posiada deklarację środowiskową produktu (EPD*) potwierdzającą produkcję zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju zgodnie z ISO 14025 i EN 15804, ift Rosenheim EPD-VT-0.6.1 Wymiary (szerokość x długość): 2000-2250 x 2000-5000 mm Zakres zastosowania: logistyka, hale użytkowe, hale przemysłowe, hale magazynowe, obszar wewnątrz hali, przed halą
Opis
  • • wyposażenie standardowe do wyboru - wyposażenie dodatkowe / opcjonalne Szerokość zamówieniowa: • 2000 mm • 2100 mm • 2250 mm - ... mm Długość zamówieniowa (wysokość montażowa): • 2000 mm (595 mm) • 2500 mm (595 mm) • 2750 mm (645 mm) • 3000 mm (645 mm) • 3500 mm (745 mm) • 4000 mm (745 mm) • 4500 mm (745 mm) • 5000 mm (745 mm) - ... mm ( … mm) Niwelacja różnicy poziomów przez rampę przeładunkową w zależności od długości zamówieniowej i środków transportu. Zgodnie z przepisami EN 1398 dopuszczalne nachylenie wynosi maks. 12,5 % (ok. 7°) dla wszystkich typów wózków jezdniowych. Konstrukcja: Poddająca się odkształceniom rampa przeładunkowa, platforma wyposażona od spodu w profile wzmacniające, system elektrohydrauliczny z 2 głównymi siłownikami, spawana rama stalowa • Udźwig: nośność znamionowa 60 kN wg EN 1398 - Udźwig: nośność znamionowa 90 kN wg EN 1398 - Udźwig: nośność znamionowa 120 kN wg EN 1398 - Udźwig: nośność znamionowa 180 kN wg EN 1398 (możliwość wykonania tylko w wariantach montażowych P i B) Wskazówka: W celu zapobieganiu odkształceniom platformy w postaci kolein zaleca się ograniczenie masy całkowitej wózków jezdniowych na kołach PU / Vulkollan: w przypadku platformy 6/8 mm wózki widłowe wysokiego podnoszenia maks. 3 t, wózki jezdniowe unoszące maks. 5 t, w przypadku platformy 8/10 mm wózki widłowe wysokiego podnoszenia maks. 5 t, wózki jezdniowe przemysłowe unoszące maks. 6 t. Te dane nie oznaczają zmiany nośności znamionowej! Platforma z wyprofilowanej blachy stalowej o właściwościach antypoślizgowych (blacha łezkowa S235). Grubość materiału platformy: • 6/8 mm - 8/10 mm (platforma 8/10 mm standardowa dla nośności znamionowej > 60 kN) Najazd z wyprofilowanej blachy stalowej o właściwościach antypoślizgowych (blacha łezkowa S355) Zakres zastosowania: logistyka, hale użytkowe, hale przemysłowe, hale magazynowe, obszar wewnątrz hali, przed halą
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1533
  • Rodzina produktuDock levellers
  • Grupa produktuHinged lip dock levellers
  • Data publikacji2021-01-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSystemy przeładunkowe - Rampy przeładunkowe
  • Klasyfikacja IFCRampa
  • UNSPSC nameLift stations
  • UNSPSC code47101533
  • Uniclass 2015 CodeEF_35_20
  • Uniclass 2015 DescriptionRamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Levelers
  • OmniClass Number23-23 23 17
  • OmniClass TitleLoading Dock Ramps And Bridges
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors