Opublikuj swoje produkty
ST 500 Brama przesuwna do garaży
Hörmann
Zarchiwizowane

ST 500 Brama przesuwna do garaży

4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)
Brama przesuwna Hörmann ST 500 do garaży zbiorczych Możliwe wzory: 402, 403, 412, 413, 414, 432, 433, 420, 422, 440, 470, 480, 405, 400 Posiada deklarację środowiskową produktu (EPD*) potwierdzającą produkcję zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju zgodnie z ISO 14025 i prEN 15804 *ift Rosenheim EPD-SGT-0.11.0 Wymiary otworu (szerokość x wysokość): 2250-6000 x 2000-3000 mm Zakres zastosowania: garaże zbiorcze, parkingi podziemne, zamknięcia nocne
Opis
  • Zakres dostawy obejmuje montowaną fabrycznie ramę ościeżnicy z profilu zamkniętego o przekroju czworokątnym (100 x 40 mm) oraz górną prowadnicę. Płyta bramy prowadzona w części górnej i dolnej na łożyskowanych rolkach bieżnych. Zamknięcie bramy: Ryglowanie przez napęd. Uszczelki Przednia i tylna krawędź zamykająca wyposażona w gumową uszczelkę w funkcji zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem. Zabezpieczenie powierzchni zewnętrznej: Ocynkowane profile ramy są w wersji standardowej malowane farbą proszkową w kolorze białego aluminium na bazie RAL 9006. Zakres zastosowania: garaże zbiorcze, parkingi podziemne, zamknięcia nocne
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3539
  • Rodzina produktuCollective garage doors
  • Grupa produktuSliding doors ST 500
  • Data publikacji2022-04-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3000
  • Szerokość (mm)6000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy garażowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameMetal doors
  • UNSPSC code30171505
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
  • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13 19
  • OmniClass TitleSliding Metal Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors