Opublikuj swoje produkty
HE 931, aluminium tubular frame fixed glazing
Hörmann

HE 931, aluminium tubular frame fixed glazing

Hörmann 90-minute aluminium fire-resistant tubular frame glazing HE 931 90 minutes fire-proof and smoke-tight fire-resistant glazing. DIBT approval no.: Z-19.14-1591. Depth: 80 mm Unfinished structural opening (width x height): 330-100000 x 315-4515 mm Application areas: Administrative buildings, hospital construction, area separation, fire zones
Opis
  • Design: Extensive 90-minute fire-proof fixed glazing. Aluminium tubular frame made of extrusion profiles with thermal break and glass-fibre reinforced polyamide spacers. Glazing beads clamped on one side. 4x all-round glass rebate seal on both sides. Depth: 80 mm Views: Frame: 70 mm or 110 mm Side element bottom section height: 150 mm or 105 mm Surface finish: Powder-coated or anodised, RAL:.................................. Building structure/connections: Lintel area:........... On the side:....... Floor:......... Further possible performance characteristics: - Acoustic-rated - For outside use as "punched windows" For details, see: Door bottom edge/protection functions, design variations Application areas: Administrative buildings, hospital construction, area separation, fire zones
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny511
  • Rodzina produktuFS/RS elements as frame elements
  • Grupa produktuAluminium frame elements
  • Data publikacji2021-01-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)4515
  • Szerokość (mm)100000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Kod ETIMEC003534
  • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • OmniClass TitleFire Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania
Albania
Afganistan
Anguilla
Algieria
Argentyna
Australia
Andora
Arabia Saudyjska
Antigua i Barbuda
Angola
Boliwia
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
Belgia
Armenia
Aruba
Benin
Brazylia
Fidżi
Białoruś
Azerbejdżan
Bahamy
Botswana
Chile
Guam
Bośnia i Hercegowina
Bahrajn
Barbados
Burkina Faso
Ekwador
Kiribati
Bułgaria
Bangladesz
Belize
Burundi
Falklandy (Malwiny)
Mariany Północne
Chorwacja
Bhutan
Bermudy
Czad
Gujana
Mikronezja
Cypr
Brunei Darussalam
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Demokratyczna Republika Konga
Gujana Francuska
Nauru
Czarnogóra
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Curaçao
Dżibuti
Kolumbia
Niue
Czechy
Chiny
Dominika
Egipt
Paragwaj
Norfolk
Dania
Filipiny
Dominikana
Erytrea
Peru
Nowa Kaledonia
Estonia
Gruzja
Grenada
Etiopia
Surinam
Nowa Zelandia
Finlandia
Hongkong
Grenlandia
Gabon
Urugwaj
Palau
Francja
Indie
Gwadelupa
Gambia
Wenezuela
Papua-Nowa Gwinea
Gibraltar
Indonezja
Gwatemala
Ghana
Pitcairn
Grecja
Irak
Haiti
Gwinea
Polinezja Francuska
Guernsey
Iran
Holandia Karaibska
Gwinea Bissau
Samoa
Hiszpania
Izrael
Honduras
Gwinea Równikowa
Samoa Amerykańskie
Holandia
Japonia
Jamajka
Kamerun
Timor Wschodni
Irlandia
Jemen
Kajmany
Kenia
Tokelau
Islandia
Jordania
Kanada
Komory
Tonga
Jersey
Kambodża
Kostaryka
Kongo
Tuvalu
Liechtenstein
Katar
Kuba
Lesotho
Vanuatu
Litwa
Kazachstan
Martynika
Liberia
Wallis i Futuna
Łotwa
Kirgistan
Meksyk
Libia
Wyspy Cooka
Luksemburg
Korea Północna
Montserrat
Madagaskar
Wyspy Marshalla
Macedonia Pólnocna
Korea Południowa
Nikaragua
Majotta
Wyspy Salomona
Malta
Kuwejt
Panama
Malawi
Man
Laos
Portoryko
Mali
Mołdawia
Liban
Saint Kitts i Nevis
Maroko
Monako
Makau
Saint Lucia
Mauretania
Niemcy
Malediwy
Saint Martin
Mauritius
Norwegia
Malezja
Saint Vincent i Grenadyny
Mozambik
Polska
Mongolia
Salwador
Namibia
Portugalia
Myanmar (Birma)
Sint Maarten
Niger
Rosja
Nepal
Stany Zjednoczone
Nigeria
Rumunia
Oman
Trynidad i Tobago
Republika Południowej Afryki
San Marino
Pakistan
Turks i Caicos
Republika Środkowoafrykańska
Serbia
Palestyna
Wspólnota Saint-Barthélemy
Reunion
Słowacja
Singapur
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
Rwanda
Słowenia
Sri Lanka
Wyspy Dziewicze
Sahara Zachodnia
Svalbard
Syria
Senegal
Szwajcaria
Tadżykistan
Seszele
Szwecja
Tajlandia
Sierra Leone
Ukraina
Tajwan
Somalia
Watykan
Turcja
Suazi
Węgry
Turkmenistan
Sudan
Wielka Brytania
Uzbekistan
Sudan Południowy
Włochy
Wietnam
Święta Helena
Wyspy Alandzkie
Wyspa Bożego Narodzenia
Tanzania
Wyspy Owcze
Wyspy Kokosowe
Togo
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Tunezja
Uganda
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Wyspy Zielonego Przylądka
Zambia
Zimbabwe