Opublikuj swoje produkty
Speed-Commander™ 1400 SEL Cool-Master High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Commander™ 1400 SEL Cool-Master High Performance Fabric Door

This is the ideal cooler door for energy conscious, 24/7/365 applications in agricultural, medical, and distribution facilities. Fast operating speeds allow for a constant flow of traffic without compromising energy control and efficiency. An advanced 3 mm thick gray foam panel material maintains flexibility to 33 degrees F and helps to keep condensation to a minimum in cooler to ambient areas. For added efficiency, an optional unheated air curtain is available. When the door is activated, the blower turns on and deactivates minutes after the door is closed.


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyspeed-commander-1400-sel-cool-master
  • Rodzina produktuHigh-Performance Doors
  • Grupa produktuFabric Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)192
  • Szerokość (cale)168
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa
Anguilla
Argentyna
Antigua i Barbuda
Boliwia
Aruba
Brazylia
Bahamy
Chile
Barbados
Ekwador
Belize
Falklandy (Malwiny)
Bermudy
Gujana
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Gujana Francuska
Curaçao
Kolumbia
Dominika
Paragwaj
Dominikana
Peru
Grenada
Surinam
Grenlandia
Urugwaj
Gwadelupa
Wenezuela