The Speed-Guardian™ 4000 C HR 42 is impact resistant, has a design pressure of +/- 50 psf, and earned FBC approval # FL17220. The 4000 C HR 42 is approved for use outside HVHZ and is also approved for Missile Level D / Wind Zone 4 / Class 4. This single door solution is a completely solid door with no vision slats. The 1-5/8" (42 mm) thick double-walled panel slats are made of uninsulated anodized aluminum, with internal reinforcements.
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna | Ameryka Południowa |
|---|---|
Anguilla | Argentyna |
Antigua i Barbuda | Boliwia |
Aruba | Brazylia |
Bahamy | Chile |
Barbados | Ekwador |
Belize | Falklandy (Malwiny) |
Bermudy | Gujana |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Gujana Francuska |
Curaçao | Kolumbia |
Dominika | Paragwaj |
Dominikana | Peru |
Grenada | Surinam |
Grenlandia | Urugwaj |
Gwadelupa | Wenezuela |
Gwatemala | |
Haiti | |
Holandia Karaibska | |
Honduras | |
Jamajka | |
Kajmany | |
Kanada | |
Kostaryka | |
Kuba | |
Martynika | |
Meksyk | |
Montserrat | |
Nikaragua | |
Panama | |
Portoryko | |
Saint Kitts i Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Martin | |
Saint Vincent i Grenadyny | |
Salwador | |
Sint Maarten | |
Stany Zjednoczone | |
Trynidad i Tobago | |
Turks i Caicos | |
Wspólnota Saint-Barthélemy | |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon | |
Wyspy Dziewicze |