Opublikuj swoje produkty
Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted
Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted

    Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted

    An affordable railing that can be varied in several ways.
    Frame consists of extruded aluminium profiles.

    The cladding can be made with a visible plate front or covered with drawn pickets or with a dense front edge plate.
    The grids can end at a height of 800mm above the balcony plate or be pulled up to the supervisor.

    Several designs of tutors are available.
    The profiles can be made natural anodised or powder coated in any color.
    As standard, the railing is made with riveted corners, but can also be made straight or radially bent.

    Opis
    • Railing Height : 1100mm
      Pickets Height : 800mm or 1100mm
      Picket Size : 20x20mm, Square or semi-circular design.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHAL_balcony_railing_square_bar_side
    • Rodzina produktuRailing
    • Grupa produktuBalcony Railing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHandrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 13
    • OmniClass TitleHandrails