Opublikuj swoje produkty
TectorPlast 208 NHL Natural Liso
TectorPlast 208 NHL Natural Liso
    Holcim

    TectorPlast 208 NHL Natural Liso

    TectorPlast 208 NHL Natural Liso is a rendering mortar for finishing (plastering) based on NHL 3.5 Natural Hydraulic lime, selected aggregates, water-repellent material and additives that improve its workability and adherence. Suitable for indoor and outdoor use.
    Opis
    • Natural hydraulic lime mortar.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTector_Plast_208_NHL_Natural_Liso
    • Rodzina produktuLime-based
    • Grupa produktuMortar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyZaprawa murarska
    • Materiał dodatkowyWapno
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
    • Kod ETIMEC003179
    • Nazwa ETIMConcrete mortar
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_39
    • Uniclass 2015 DescriptionHydraulic lime mortars
    • OmniClass Number23-13 15 13
    • OmniClass TitleMortars

    Dostępny w krajach:

    Europa