Opublikuj swoje produkty
TectorSpex 702 Cosmético R2
TectorSpex 702 Cosmético R2
    Holcim

    TectorSpex 702 Cosmético R2

    TectorSpex 702 Cosmético R2 is a single-component, fiber-reinforced, thixotropic, high-strength, shrinkage-compensated cementitious mortar with a medium modulus of elasticity, containing cement specially indicated for the non-structural repair and reconstruction of concrete elements. It complies with the Class R2 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    Opis
    • Non-structural repair mortar.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTector_Spex_702_Cosmetico_R2
    • Rodzina produktuRepair
    • Grupa produktuMortar
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-06-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyZaprawa murarska
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars
    • OmniClass Number23-13 27 13 11
    • OmniClass TitleRepair Mortars

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Hiszpania
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText